Artikkelit 4

ADP
d
R
Z
l
l1
d3
WZF 162367/ 3
3
0.05
3
51
2
6
WZF 162367/ 4
4
0.05
3
51
2
6
WZF 162367/ 6
6
0.1
3
51
4
6
WZF 162367/ 8
8
0.1
3
64
6
8

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Jyrsin samankeskiselle jyrsintäpinnalle
  • Erityisesti pintojen tiivistämiseen

Materiaali

  • VHM, TiAlN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.