Artikkelit 5

ADP
d1
d2
s
E 90100/ 4
4.3
8
0.5
E 90100/ 5
5.3
9
1
E 90100/ 6
6.4
11
1.6
E 90100/ 8
8.4
15
1.6
E 90100/10
10.5
18
1.6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • ISO 7092 (DIN 433)

Materiaali

  • 140 HV
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.