Artikkelit 5

ADP
d1
l
SW
d2
d4
l4
E 24065/ 4
4
14
2
2.5
M 2
3
E 24065/ 5
5
17
2
3.1
M 3
3
E 24065/ 6
6
17
2
3.1
M 3
3
E 24065/ 8
8
20
3
4.6
M 4
5
E 24065/10
10
20
3
4.6
M 5
5

Lisätietoja

Materiaali

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.