Artikkelit 6

ADP
b1
l1
b2
d2
l2
b3
b4
d4
t5
Visk 1
Visk 2
Visk 3
E 1690/10
10
12
5
M 4
5
8.5
3.2
2.5
1
- 5g
- 4g
- 3g
E 1690/15
15
18
6
M 4
8
13.3
4
2.5
2
- 12g
- 7g
- 5g
E 1690/18
18
22
8
M 5
9
16
5.2
4
2
- 35g
- 25g
- 15g
E 1690/25
25
22
10
M 5
8
22.1
6.5
6
3
-120g
- 75g
- 50g
E 1690/30
30
27
12
M 6
9
26.9
7
8
5
-1000g
- 500g
- 300g
E 1690/45
45
36
12
M 6
8
41.2
9.6
8
10
-1000g
- 500g
- 300g

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Käytettävissä aina 60% asti lasikuitivahvistetuille muoveille
  • Katkopisteen siirtäminen pois näkyvistä kohdista

Materiaali

  • 1.3343 ≈60 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.