Artikkelit 43

ADP
d1
l
l1
d3
l3
l4
E 1035/10 x 60
10
60
12
12
3
4
E 1035/10 x 80
10
80
12
12
3
4
E 1035/10 x 100
10
100
12
12
3
4
E 1035/10 x 120
10
120
12
12
3
4
E 1035/10 x 140
10
140
12
12
3
4
E 1035/10 x 160
10
160
12
12
3
4
E 1035/12 x 80
12
80
17
15
4
4
E 1035/12 x 100
12
100
17
15
4
4
E 1035/12 x 120
12
120
17
15
4
4
E 1035/12 x 140
12
140
17
15
4
4
E 1035/12 x 160
12
160
17
15
4
4
E 1035/12 x 180
12
180
17
15
4
4
E 1035/18 x 80
18
80
22
21
6
5
E 1035/18 x 100
18
100
22
21
6
5
E 1035/18 x 120
18
120
22
21
6
5
E 1035/18 x 140
18
140
22
21
6
5
E 1035/18 x 160
18
160
22
21
6
5
E 1035/18 x 180
18
180
22
21
6
5
E 1035/18 x 200
18
200
22
21
6
5
E 1035/18 x 250
18
250
22
21
6
5
E 1035/24 x 100
24
100
27
27
6
6
E 1035/24 x 120
24
120
27
27
6
6
E 1035/24 x 140
24
140
27
27
6
6
E 1035/24 x 160
24
160
27
27
6
6
E 1035/24 x 180
24
180
27
27
6
6
E 1035/24 x 200
24
200
27
27
6
6
E 1035/24 x 250
24
250
27
27
6
6
E 1035/24 x 280
24
280
27
27
6
6
E 1035/30 x 120
30
120
36
35
6
7
E 1035/30 x 140
30
140
36
35
6
7

Lisätietoja

Materiaali

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.