Artikkelit 18

ADP
s
b
Rae
l
Kpl/PY
V 76130/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76130/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76130/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76130/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76130/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76130/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76130/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76130/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76130/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76130/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76130/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76130/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76130/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76130/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76130/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76130/10x10/220
10
10
220
150
12
V 76130/10x10/320
10
10
320
150
12
V 76130/10x10/400
10
10
400
150
12

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Öljyyn kastettu yleiskivi hyvällä leikkuuteholla työkaluteräksille
  • Profiilin säilyttävä sidos

Käyttö

  • Käytä kiillotusöljyä
  • Käsintyöstöön tai käsiviilakoneilla
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.