Είδος 3

ADP
b
s
M
b1
l1
s1
l2
E 33803/ 18x18
18
18
M6
22
40
10
26
E 33803/ 24x24
24
24
M6
22
46
10
32
E 33803/ 30x30
30
30
M8
26
60
12
42

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.