商品 3

ADP
b
s
M
b1
l1
s1
l2
E 33803/ 18x18
18
18
M6
22
40
10
26
E 33803/ 24x24
24
24
M6
22
46
10
32
E 33803/ 30x30
30
30
M8
26
60
12
42

详情

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。