Είδος 6

ADP
d1
l1
l2
b
l
s
s1
E 2139/ 6/24/16
6
24
16
12
36
4
9
E 2139/ 6/32/24
6
32
24
12
44
4
9
E 2139/ 8/28/18
8
28
18
14
42
4
11
E 2139/ 8/36/28
8
36
28
14
50
4
11
E 2139/10/30/20
10
30
20
16
46
4
12
E 2139/10/40/30
10
40
30
16
56
4
12

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 6 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 100 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 180 °C

Υλικό

  • 2.0401 / FKM (Viton)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.