Είδος 3

ADP
d1
d2 για
l
SW
d2
l2
d3
d4
d5
E 2811/12/3/8/150
12
G3/8"
150
14
17.2
43
25
12
32
E 2811/12/3/8/250
12
G3/8"
250
14
17.2
43
25
12
32
E 2811/12/1/2/250
12
G1/2"
250
14
21.3
43
25
12
32

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • Ορείχαλκος (επινικελωμένος)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.