Είδος 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2210/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 2210/13/13
13
13
36
25
22
9
E 2210/19/19
19
19
58
34
31
13

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C

Οφέλη

  • Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.