Accessories

Various accessories complement the range of functions and facilitate use of the controllers or can be used as substitute parts in hot runner controllers.

19 Produkt(er) fundet
19 Produkt(er) fundet
RHZ 2000 Tilslutningskabel, varmelegeme + føler
Udvidelse Tilslutningskabel, varmelegeme + føler
10 Vare
RHZ 2100 Tilslutningskabel, varmelegeme
Udvidelse Tilslutningskabel, varmelegeme
6 Vare
RHZ 2200 Tilslutningskabel, føler
Udvidelse Tilslutningskabel, føler
6 Vare
RHZ 2410 Tilslutningskabel, varmelegeme, Y
Tilslutningskabel, varmelegeme, Y
2 Vare
RHZ 2420 Tilslutningskabel, føler, Y
Tilslutningskabel, føler, Y
2 Vare
RHZ 2500 Adapter profiTEMP
Adapter profiTEMP
2 Vare
RHZ 1000 Rullebord profiTEMP
Rullebord profiTEMP
2 Vare
RHZ 1010 Kabelholder til rullebord profiTEMP
Kabelholder til rullebord profiTEMP
1 Vare
RHZ 1020 TCBOX - Digital temprature interface for hot runner controllers Produkt enkeltbillede
TCBOX - Digital temprature interface for hot runner controllers
1 Vare
RHZ 1030 Sikringer til profiTEMP
Sikringer til profiTEMP
1 Vare
RHZ 1200 HTC 06/15 R - Slide-in card for 6 heating zones Produkt enkeltbillede
HTC 06/15 R - Slide-in card for 6 heating zones
1 Vare
E 2700 Bøsningsindsats med skruetilslutning
Bøsningsindsats med skruetilslutning
9 Vare
E 2702 Stiftindsats med skruetilslutning
Stiftindsats med skruetilslutning
9 Vare
E 2720 Hanstik for stikhus med to spænder
Hanstik for stikhus med to spænder
4 Vare
E 2722 Hanstik for stikhus med langsgående spænder
Hanstik for stikhus med langsgående spænder
8 Vare
E 27421 Kabelforskruning
Kabelforskruning
6 Vare
E 2750 Strømkabel
Strømkabel
2 Vare
E 2751 Termosensorkabel
Termosensorkabel
2 Vare
E 2752 Kombination kabel med termiske og elledninger
Kombination kabel med termiske og elledninger
8 Vare
19 af 19 bliver vist..
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.