Værktøjsholder koniskskaft SK 40

13 Produkt(er) fundet
13 Produkt(er) fundet
HWZ 1101 Fladespændepatron, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Fladespændepatron, DIN 69893
13 Vare
HWZ 1102 Fladespændepatron med kølekanaler, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Fladespændepatron med kølekanaler, DIN 69893
11 Vare
HWZ 1119 ER-spændetangspatron DIN 69893 Produkt enkeltbillede
ER-spændetangspatron DIN 69893
8 Vare
HWZ 1137 Fræserhovedadapter med kølekanaler, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Fræserhovedadapter med kølekanaler, DIN 69893
4 Vare
HWZ 1149 Værktøjsholder til påskruningsfræser, cylindrisk, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Værktøjsholder til påskruningsfræser, cylindrisk, DIN 69893
6 Vare
HWZ 1155 Kraftspændepatron, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Kraftspændepatron, UltraGrip 3.0, DIN 69893
1 Vare
HWZ 1161 Hydraulisk spændepatron, kort, slank, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Hydraulisk spændepatron, kort, slank, DIN 69893
6 Vare
HWZ 1167 Krympepatron 4,5°, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Krympepatron 4,5°, DIN 69893
17 Vare
HWZ 1168 Krympepatron med kølekanaler, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Krympepatron med kølekanaler, DIN 69893
10 Vare
HWZ 1169 Krympepatron 3°, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Krympepatron 3°, DIN 69893
13 Vare
HWZ 1173 Kort borepatron, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Kort borepatron, DIN 69893
2 Vare
HWZ 1191 Gevindskære-hurtigskiftepatron, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Gevindskære-hurtigskiftepatron, DIN 69893
2 Vare
HWZ 1192 Gevindskære-hurtigskiftepatron til synkronspindler, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Gevindskære-hurtigskiftepatron til synkronspindler, DIN 69893
2 Vare
13 af 13 bliver vist..

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.