Accessories

Various accessories complement the range of functions and facilitate use of the controllers or can be used as substitute parts in hot runner controllers.

19 Produkt(er) fundet
19 Produkt(er) fundet
RHZ 2000 Tilslutningskabel, varmelegeme + føler
Udvidelse
RHZ 2000
Tilslutningskabel, varmelegeme + føler
10 Vare
RHZ 2100 Tilslutningskabel, varmelegeme
Udvidelse
RHZ 2100
Tilslutningskabel, varmelegeme
6 Vare
RHZ 2200 Tilslutningskabel, føler
Udvidelse
RHZ 2200
Tilslutningskabel, føler
6 Vare
RHZ 2410 Tilslutningskabel, varmelegeme, Y
RHZ 2410
Tilslutningskabel, varmelegeme, Y
2 Vare
RHZ 2420 Tilslutningskabel, føler, Y
RHZ 2420
Tilslutningskabel, føler, Y
2 Vare
RHZ 2500 Adapter profiTEMP
RHZ 2500
Adapter profiTEMP
2 Vare
RHZ 1000 Rullebord profiTEMP
RHZ 1000
Rullebord profiTEMP
2 Vare
RHZ 1010 Kabelholder til rullebord profiTEMP
RHZ 1010
Kabelholder til rullebord profiTEMP
1 Vare
RHZ 1020 TCBOX - Digital temprature interface for hot runner controllers Produkt enkeltbillede
RHZ 1020
TCBOX - Digital temprature interface for hot runner controllers
1 Vare
RHZ 1030 Sikringer til profiTEMP
RHZ 1030
Sikringer til profiTEMP
1 Vare
RHZ 1200 HTC 06/15 R - Slide-in card for 6 heating zones Produkt enkeltbillede
RHZ 1200
HTC 06/15 R - Slide-in card for 6 heating zones
1 Vare
E 2700 Bøsningsindsats med skruetilslutning
E 2700
Bøsningsindsats med skruetilslutning
9 Vare
E 2702 Stiftindsats med skruetilslutning
E 2702
Stiftindsats med skruetilslutning
9 Vare
E 2720 Hanstik for stikhus med to spænder
E 2720
Hanstik for stikhus med to spænder
4 Vare
E 2722 Hanstik for stikhus med langsgående spænder
E 2722
Hanstik for stikhus med langsgående spænder
8 Vare
E 27421 Kabelforskruning
E 27421
Kabelforskruning
6 Vare
E 2750 Strømkabel
E 2750
Strømkabel
2 Vare
E 2751 Termosensorkabel
E 2751
Termosensorkabel
2 Vare
E 2752 Kombination kabel med termiske og elledninger
E 2752
Kombination kabel med termiske og elledninger
8 Vare
19 af 19 bliver vist..

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.