Vare 9

ADP
Serie
d2
Materiale
Tilspændingsmoment [Nm]
l
T
d1
EH 4640/17/1,5/P
17
1.5
P
12
19.85
V 34412/1/4/10
8
EH 4640/19/1,5/P
19
1.5
P
12
19.85
V 34412/1/4/10
8
EH 4640/27/1,5/P
27
1.5
P
22
29
V 34412/1/4/12
10
EH 4640/27/2,5/P
27
2.5
P
22
29
V 34412/1/4/12
10
EH 4640/37/2,5/P
37
2.5
P
50
34.5
V 34412/1/4/19
15
EH 4640/37/3,5/P
37
3.5
P
50
34.5
V 34412/1/4/19
15
EH 4640/47/5,0/S
47
5.0
S
80
52.5
V 34412/1/4/24
20
EH 4640/57/5,0/S
57
5.0
S
130
57.5
SW 30
20
EH 4640/57/6,0/S
57
6.0
S
130
57.5
SW 30
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.