Vare 8

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
d4
Stk. / VPE
E 1536/ 6 x 16
6
16
1.55
9.95
6.4
11.19
7.2
12.4
8
4.8
0.6
10
E 1536/ 6 x 25
6
25
0.97
9.69
10
10.9
11.3
12.1
12.5
4.8
0.6
10
E 1536/ 6 x 38
6
38
0.62
9.49
15.2
10.67
17.1
11.9
19
4.8
0.6
10
E 1536/ 6 x 51
6
51
0.50
10.1
20.4
11.36
23
12.6
25.5
4.8
0.6
10
E 1536/ 8 x 16
8
16
2.46
15.73
6.4
17.69
7.2
19.7
8
6.4
0.8
10
E 1536/ 8 x 25
8
25
1.56
15.62
10
17.58
11.3
19.5
12.5
6.4
0.8
10
E 1536/ 8 x 38
8
38
1.09
16.58
15.2
18.65
17.1
20.7
19
6.4
0.8
10
E 1536/ 8 x 51
8
51
0.78
15.81
20.4
17.79
23
19.8
25.5
6.4
0.8
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 250 °C
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.