Vare 7

ADP
s1
b1
l1
l2
b3
r3
s3
b5
l5
E 3246/10/10/250
10
10
250
14
6
10
10
10
5
E 3246/10/20/250
10
20
250
14
6
10
10
10
5
E 3246/20/10/250
20
10
250
14
6
10
15
10
5
E 3246/15/15/250
15
15
250
14
6
10
15
10
5
E 3246/15/30/400
15
30
400
14
6
10
15
10
5
E 3246/30/15/400
30
15
400
14
6
10
15
10
5
E 3246/20/20/400
20
20
400
14
6
10
15
10
5

Detaljer

Materiale

  • 1.2344 ≈40 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.