Vare 4

ADP
b1
l1
s
s1
l2
s2
s3
b4
d4
s4
b5
l5
s5
l6
d7
l7
s7
d8
l8
s8
Slaglængde maks.
E 3202/ 6/ 9,0/162
6.2
9
162
22
3.5
12.5
24.3
4.83
5.94
88
16
45
20
7
M 4
13
19
20
32.3
6
3.5
E 3202/12/11,5/200
12.2
11.5
200
26
4.5
16.5
30
7.37
7.92
111
16
48
20
9
M 5
17
19
22
34.3
6
4.5
E 3202/14/12,5/200
14.2
12.5
200
30
4.5
20
33.1
7.37
7.92
107
16
48
20
9
M 5
17
19
22
34.3
6
4.5
E 3202/16/12,5/200
16.2
12.5
200
30
4.5
20
33.1
7.37
7.92
107
16
48
20
9
M 5
17
19
22
34.3
6
4.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 120 °C

Materiale

  • 1.6565 ≈35 HRC / Bronze
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.