Vare 23

ADP
l
b
s
b1
d1
l1
E 3032/ 50/16
50
16
5
8
M 4
33
E 3032/ 50/20
50
20
5
10
M 4
33
E 3032/ 50/25
50
25
5
13
M 4
33
E 3032/ 50/32
50
32
5
17
M 4
33
E 3032/ 63/20
63
20
6
10
M 5
42
E 3032/ 63/25
63
25
6
13
M 5
42
E 3032/ 63/32
63
32
6
17
M 5
42
E 3032/ 63/36
63
36
6
19
M 5
42
E 3032/ 88/25
88
25
6
13
M 5
53
E 3032/ 88/32
88
32
6
17
M 5
53
E 3032/ 88/36
88
36
6
19
M 5
53
E 3032/ 88/42
88
42
6
22
M 5
53
E 3032/ 88/50
88
50
6
26
M 5
53
E 3032/107/31
107
31
8
16
M 6
68
E 3032/107/36
107
36
8
19
M 6
68
E 3032/107/42
107
42
8
22
M 6
68
E 3032/107/49
107
49
8
26
M 6
68
E 3032/107/66
107
66
8
35
M 6
68
E 3032/132/31
132
31
8
16
M 6
85
E 3032/132/36
132
36
8
19
M 6
85
E 3032/132/42
132
42
8
22
M 6
85
E 3032/132/49
132
49
8
26
M 6
85
E 3032/132/66
132
66
8
35
M 6
85

Detaljer

Materiale

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.