Артикул 55

ADP
s
b1
l1
A
b
l
M
d1
M1
s1
b2
s2
b3
b4
l4
b5
s5
b6
b7
s7
E 3130/ 20/ 40/ 80
20
40
80
4
76
70
M 5
15
M 6
10
52
12
34
64
50
17
10
27
12
19
E 3130/ 20/ 40/120
20
40
120
6
76
100
M 5
15
M 6
10
52
12
34
64
40
17
10
27
12
19
E 3130/ 25/ 40/ 80
25
40
80
4
76
70
M 5
15
M 8
12
52
12
34
64
50
17
10
27
12
24
E 3130/ 25/ 40/120
25
40
120
6
76
100
M 5
15
M 8
12
52
12
34
64
40
17
10
27
12
24
E 3130/ 32/ 40/ 90
32
40
90
6
76
80
M 5
15
M 8
14
52
12
34
64
30
17
10
27
16
31
E 3130/ 32/ 40/140
32
40
140
6
76
120
M 5
15
M 8
14
52
12
34
64
50
17
10
27
16
31
E 3130/ 40/ 40/100
40
40
100
6
76
85
M 5
15
M 8
18
52
12
34
64
32.5
17
10
27
16
28
E 3130/ 40/ 40/160
40
40
160
6
76
130
M 5
15
M 8
18
52
12
34
64
55
17
10
27
16
28
E 3130/ 63/ 40/110
63
40
110
6
76
95
M 5
19
M12
25
52
12
34
64
37.5
17
10
27
20
49
E 3130/ 63/ 40/170
63
40
170
6
76
140
M 5
19
M12
25
52
12
34
64
60
17
10
27
20
49
E 3130/ 80/ 40/125
80
40
125
6
76
105
M 5
19
M12
32
52
12
34
64
42.5
17
10
27
20
60
E 3130/ 20/ 50/ 80
20
50
80
4
92
70
M 6
15
M 6
10
62
15
40
74
50
20
10
35
12
19
E 3130/ 25/ 50/ 80
25
50
80
4
92
70
M 6
15
M 8
12
62
15
40
74
50
20
12
35
12
24
E 3130/ 32/ 50/ 90
32
50
90
6
92
80
M 6
15
M 8
14
62
15
40
74
30
20
12
35
16
31
E 3130/ 32/ 50/140
32
50
140
6
92
120
M 6
15
M 8
14
62
15
40
74
50
20
12
35
16
31
E 3130/ 40/ 50/100
40
50
100
6
92
85
M 6
15
M 8
18
62
15
40
74
32.5
20
12
35
16
28
E 3130/ 40/ 50/160
40
50
160
6
92
130
M 6
15
M 8
18
62
15
40
74
55
20
12
35
16
28
E 3130/ 63/ 50/110
63
50
110
6
92
95
M 6
19
M12
25
62
15
40
74
37.5
20
12
35
20
49
E 3130/ 63/ 50/170
63
50
170
6
92
140
M 6
19
M12
25
62
15
40
74
60
20
12
35
20
49
E 3130/ 80/ 50/125
80
50
125
6
92
105
M 6
19
M12
32
62
15
40
74
42.5
20
12
35
20
60
E 3130/ 20/ 60/ 80
20
60
80
4
102
70
M 6
17
M 6
10
72
15
40
84
50
20
10
40
12
19
E 3130/ 25/ 60/ 80
25
60
80
4
102
70
M 6
17
M 8
12
72
15
40
84
50
20
12
40
12
24
E 3130/ 25/ 60/120
25
60
120
6
102
100
M 6
17
M 8
12
72
15
40
84
40
20
12
40
12
24
E 3130/ 32/ 60/ 90
32
60
90
6
102
80
M 6
17
M 8
14
72
15
40
84
30
20
12
40
16
31
E 3130/ 40/ 60/100
40
60
100
6
102
85
M 6
17
M 8
18
72
15
40
84
32.5
20
12
40
16
28
E 3130/ 40/ 60/160
40
60
160
6
102
130
M 6
17
M 8
18
72
15
40
84
55
20
12
40
16
28
E 3130/ 63/ 60/110
63
60
110
6
102
95
M 6
21
M12
25
72
15
40
84
37.5
20
12
40
20
49
E 3130/ 63/ 60/170
63
60
170
6
102
140
M 6
21
M12
25
72
15
40
84
60
20
12
40
20
49
E 3130/ 80/ 60/125
80
60
125
6
102
105
M 6
21
M12
32
72
15
40
84
42.5
20
12
40
20
60
E 3130/ 25/ 80/ 80
25
80
80
4
134
70
M 8
17
M 8
12
96
19
44
112
40
26
12
56
12
24

Детайли

Материал

  • DLC-покритие
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.