E 1280
Болт транспортен VDI 3366
Артикул 5
|
|
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
R1
|
l2
|
R2
|
l3
|
max. kg
[kg]
|
R1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1280/16
|
|
M16
|
58
|
28
|
6
|
5.5
|
10
|
20
|
320
|
- |
|
E 1280/20
|
|
M20
|
68
|
34
|
6
|
6.5
|
10
|
22
|
500
|
- |
|
E 1280/24
|
|
M24
|
78
|
38
|
6
|
8
|
10
|
25
|
1000
|
- |
|
E 1280/30
|
|
M30
|
95
|
45
|
6
|
10
|
10
|
32
|
1500
|
- |
|
E 1280/36
|
|
M36
|
118
|
56
|
8
|
12
|
12
|
40
|
2500
|
- |
Детайли
Описание на продукта
- По VDI 3366
Материал
- 1.1191 ≈700 N/mm²
Документ/и
Препоръчано за Вас