CF-H40S+ Hartmetall

Unser ausgewähltes Sortiment ermöglicht für jeden Anwendungsfall den passenden Werkstoff.

Produkte

Eigenschaften

Bezeichnung nach

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittlere WC-Korngröße: fein
Dichte (ISO 3369): 14,15 g/cm³
Härte (ISO 3878): 1.400 HV10
Biegebruchfestigkeit (ISO 3327): 3.200 MPa
Druckfestigkeit: 4.900 MPa
Elastizitätsmodul: 551 GPa
Bruchzähigkeit: 15,5 MPa m1/2
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C: 90 W/(mK)
Wärmeausdehnungskoeffizient (20–400 °C): 5,4 x 10−6 K−1
Korrosionsbeständigkeit: Ja

Richtanalyse

Charakter

Die Universal-Hartmetallsorte – der ideale Kompromiss zwischen Härte und Bruchzähigkeit bei hoher Kantenstabilität.

Anwendung

Bearbeitung durch

Gut möglich:
Polieren

 

Möglich:
Erodieren, Beschichten, Laserschneiden

 

Verwendung

Erodierblöcke, Schneidstempel und Matrizen mit maximalem Verschleißwiderstand
Aktivteile zum Stanzen, Prägen, Biegen und Umformen

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb