04. mar - 06. mar 2026 Bologna, IT

Eurostampi

MECSPE to najważniejsze włoskie targi B2B poświęcone innowacyjnym technologiom.
Zaprezentujemy naszą rozszerzoną ofertę produktów i zaawansowane rozwiązania w zakresie produkcji form. Odwiedzający mogą oczekiwać prezentacji najnowszych osiągnięć z dziedziny technologi produkcji płyt, korpusów form wtryskowych, części montażowych i gorących kanałów. Skupimy się w szczególności na aktualnej kampanii firmowej poświęconej procesowi rozformowania.

Miejsce zdarzenia

Bologna Fiere Pokarz na mapie Google
Hala: 36 Stoisko: C44

Data i godzina

04.03 - 06.03.2026 09:00 - 17:30

Różnorodność produktów i innowacyjne rozwiązania dotyczące procesu rozformowania

Oferujemy szeroki asortyment wysokiej jakości płyt, korpusów form i precyzyjnych elementów montażowych, idealnie dopasowanych do potrzeb każdego projektu. Dzięki odprężonym cieplnie materiałom, wysokiemu udziałowi produkcji własnej i ogromnym możliwościom magazynowym, gwarantujemy najwyższą jakość i krótkie terminy dostaw. Nasza oferta elementów montażowych obejmuje między innymi elementy prowadzące, wypychacze, systemy suwakowe, elementy centrujące oraz różnorodne rozwiązania w zakresie gorących kanałów.

Na stoisku targowym zaprezentujemy również naszą najnowszą kampanię poświęconą procesowi rozformowania. Od elementów mechanicznych i hydraulicznych po elektryczne komponenty monitorujące – oferujemy odpowiednie rozwiązania produktowe dla szerokiego zakresu aplikacji związanych z procesem rozformowania. Oferujemy zarówno komponenty standardowe, jak i specjalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Oszczędza to cenny czas w procesie planowania, konstrukcji i budowy narzędzi.

Twój bezpłatny bilet na targi

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka