Cilindros hidráulicos

Los cilindros hidráulicos de Meusburger destacan por su reducido tamaño y su sencilla integración en diseños de moldes existentes. Las juntas de FKM resistentes a temperaturas de hasta 180 °C, así como la disponibilidad inmediata de los datos CAD —con espacios de montaje incluidos—, agilizan el diseño y garantizan un funcionamiento seguro.

8 producto(s) encontrado(s)
8 producto(s) encontrado(s)
E 7000 Cilindro compacto con conexión roscada
Cilindro compacto con conexión roscada
34 artículo(s)
E 7001 Cilindro compacto con juntas tóricas
Cilindro compacto con juntas tóricas
31 artículo(s)
E 7002 Cilindro compacto con conexión roscada frontal
Cilindro compacto con conexión roscada frontal
18 artículo(s)
E 7020 Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
30 artículo(s)
E 7021 Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
17 artículo(s)
E 7048 Cilindro de montaje con brida
Cilindro de montaje con brida
19 artículo(s)
E 7050 Cilindro roscado, con brida
Cilindro roscado, con brida
12 artículo(s)
E 7055 Cilindro con enclavamiento
Cilindro con enclavamiento
20 artículo(s)
Mostrando 8 de 8

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.