Accesorios y componentes para el mantenimiento

Desde enchufes hasta juegos de juntas, pasando por herramientas de montaje, nuestra gama reúne en un único lugar todos los accesorios que pueda necesitar. Además, para detectar automáticamente la posición, algunos de nuestros cilindros compactos pueden equiparse con sensores magnéticos. Contamos también con los cables, conectores y distribuidores lógicos correspondientes para garantizar una transmisión óptima de señales con el mínimo cableado.

18 producto(s) encontrado(s)
18 producto(s) encontrado(s)
E 7088 Adaptador para cilindro con enclavamiento
Adaptador para cilindro con enclavamiento
4 artículo(s)
E 7084 Acoplamiento para cilindro hidráulico
Acoplamiento para cilindro hidráulico
7 artículo(s)
E 70841 Perno de acoplamiento para cilindro hidráulico
Perno de acoplamiento para cilindro hidráulico
7 artículo(s)
E 70842 Alojamiento para perno de acoplamiento
Alojamiento para perno de acoplamiento
7 artículo(s)
E 7042 Juego de juntas para cilindro compacto
Juego de juntas para cilindro compacto
6 artículo(s)
E 7043 Juntas tóricas para cilindro
Juntas tóricas para cilindro
6 artículo(s)
E 7053 Juego de juntas para cilindro de montaje
Juego de juntas para cilindro de montaje
6 artículo(s)
E 7054 Juego de juntas para cilindro roscado
Juego de juntas para cilindro roscado
5 artículo(s)
E 70554 Juego de juntas para cilindro con enclavamiento
Juego de juntas para cilindro con enclavamiento
5 artículo(s)
E 7060 Juego de herramientas para montar cilindros hidráulicos
Juego de herramientas para montar cilindros hidráulicos
7 artículo(s)
E 6562 Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
1 artículo(s)
E 65620 Sensor magnético para ranura en T, con cable
Sensor magnético para ranura en T, con cable
1 artículo(s)
E 6563 Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
1 artículo(s)
E 6574 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
3 artículo(s)
E 65740 Distribuidor de señales simple Y/O
Distribuidor de señales simple Y/O
1 artículo(s)
E 6576 Distribuidor de señales doble Y
Distribuidor de señales doble Y
2 artículo(s)
E 6615 Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
6 artículo(s)
E 6586 Equipo de comprobación de sensores de proximidad
Equipo de comprobación de sensores de proximidad
1 artículo(s)
Mostrando 18 de 18

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.