Elementos de centraje

Disponemos de centradores precisos en versión redonda y plana para el centrado final confiable del molde en el plano de cierre que, como no podía ser de otro modo, se proporcionan listos para el montaje y se pueden reemplazar.

25 producto(s) encontrado(s)
25 producto(s) encontrado(s)
E 1170 Casquillo de centraje con un diámetro de ajuste
Casquillo de centraje con un diámetro de ajuste
10 artículo(s)
E 1304 Centrador recto
Centrador recto
6 artículo(s)
E 13045 Centrador recto compacto
Centrador recto compacto
6 artículo(s)
E 1306 Centrador fino
Centrador fino
5 artículo(s)
E 13070 Centrador fino recto, sin agujeros
Centrador fino recto, sin agujeros
2 artículo(s)
E 13076 Centrador fino recto
Centrador fino recto
3 artículo(s)
E 1308 Centrador recto horizontal
Centrador recto horizontal
5 artículo(s)
E 1352 Centrador recto
Centrador recto
5 artículo(s)
E 1355 Centrador fino con jaula de rodillos
Centrador fino con jaula de rodillos
3 artículo(s)
E 1310 Centrador cónico
Centrador cónico
9 artículo(s)
E 1311 Centrador fino cilíndrico
Centrador fino cilíndrico
7 artículo(s)
E 1312 Arandela distanciadora para centrador cónico
Arandela distanciadora para centrador cónico
17 artículo(s)
E 1315 Conjunto de guía plana con centraje final, vertical
Conjunto de guía plana con centraje final, vertical
76 artículo(s)
E 1316 Soporte para guía plana, vertical
Soporte para guía plana, vertical
16 artículo(s)
E 1317 Placa de deslizamiento para guía plana, vertical
Placa de deslizamiento para guía plana, vertical
8 artículo(s)
E 1320 Conjunto de guía plana con centraje final, horizontal
Conjunto de guía plana con centraje final, horizontal
44 artículo(s)
E 1321 Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal
Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal
6 artículo(s)
E 13212 Placa de deslizamiento horizontal para uso bilateral
Placa de deslizamiento horizontal para uso bilateral
11 artículo(s)
E 1322 Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal, autolubricada
Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal, autolubricada
6 artículo(s)
E 1323 Guía plana
Guía plana
44 artículo(s)
E 1324 Guía plana con agujeros centrados
Guía plana con agujeros centrados
12 artículo(s)
E 2670 Cuña de posicionamiento
Cuña de posicionamiento
27 artículo(s)
E 2680 Pletina de ajuste
Pletina de ajuste
80 artículo(s)
E 2682 Arandela de ajuste
Arandela de ajuste
20 artículo(s)
E 2685 Pletina de ajuste con espacio para guía
Pletina de ajuste con espacio para guía
5 artículo(s)
Mostrando 25 de 25

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.