Artículos 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1290/8
8
54
13
97
M 5
77

Detalles

Descripción del producto

  • Con los elementos de referencia originales
  • Agujero centrado de 8 mm de diámetro
  • Tope para electrodos extraíble para una sujeción constante del electrodo

Material

  • 1.2083

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 1290/8 Soporte para electroerosión de bebederos, acero Imagen del producto

HER 1290/8

Soporte para electroerosión de bebederos, acero

unid.
No puede pedir menos de 1 unid. de este artículo. No puede pedir más de 10000 unid. de este artículo. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible (en almacén)

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.