Είδος 220

d2
Περιγραφή είδους
d2
ADP
l1
l2
d1
d3
l3
l4
l5
E 1002/14 - 27/ 35
14
E 1002/15 - 27/ 35
15
27
35
20
25
6
5
9
E 1002/14 - 27/ 55
14
E 1002/15 - 27/ 55
15
27
55
20
25
6
5
9
E 1002/14 - 36/ 35
14
E 1002/15 - 36/ 35
15
36
35
20
25
6
5
9
E 1002/14 - 36/ 55
14
E 1002/15 - 36/ 55
15
36
55
20
25
6
5
9
E 1002/14 - 46/ 35
14
E 1002/15 - 46/ 35
15
46
35
20
25
6
5
9
E 1002/14 - 46/ 55
14
E 1002/15 - 46/ 55
15
46
55
20
25
6
5
9
E 1002/14 - 56/ 35
14
E 1002/15 - 56/ 35
15
56
35
20
25
6
5
9
E 1002/14 - 56/ 55
14
E 1002/15 - 56/ 55
15
56
55
20
25
6
5
9
E 1002/18 - 27/ 35
18
E 1002/20 - 27/ 35
20
27
35
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 27/ 55
18
E 1002/20 - 27/ 55
20
27
55
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 27/ 75
18
E 1002/20 - 27/ 75
20
27
75
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 36/ 35
18
E 1002/20 - 36/ 35
20
36
35
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 36/ 55
18
E 1002/20 - 36/ 55
20
36
55
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 36/ 75
18
E 1002/20 - 36/ 75
20
36
75
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 36/ 95
18
E 1002/20 - 36/ 95
20
36
95
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 46/ 35
18
E 1002/20 - 46/ 35
20
46
35
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 46/ 55
18
E 1002/20 - 46/ 55
20
46
55
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 46/ 75
18
E 1002/20 - 46/ 75
20
46
75
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 46/ 95
18
E 1002/20 - 46/ 95
20
46
95
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 56/ 35
18
E 1002/20 - 56/ 35
20
56
35
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 56/ 55
18
E 1002/20 - 56/ 55
20
56
55
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 56/ 75
18
E 1002/20 - 56/ 75
20
56
75
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 56/ 95
18
E 1002/20 - 56/ 95
20
56
95
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 66/ 55
18
E 1002/20 - 66/ 55
20
66
55
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 66/ 75
18
E 1002/20 - 66/ 75
20
66
75
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 66/ 95
18
E 1002/20 - 66/ 95
20
66
95
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 76/ 55
18
E 1002/20 - 76/ 55
20
76
55
26
31
6
7
9
E 1002/18 - 76/ 75
18
E 1002/20 - 76/ 75
20
76
75
26
31
6
7
9
E 1002/22 - 36/ 35
22
E 1002/24 - 36/ 35
24
36
35
30
35
6
7
9
E 1002/22 - 36/ 55
22
E 1002/24 - 36/ 55
24
36
55
30
35
6
7
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Δύο διάμετροι εφαρμογής για εύκολη τοποθέτηση και σταθερή έδραση
  • Ιδανικό για E 1105 και E 1115

Υλικό

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.