Είδος 12

ADP
d2
l2
l4
l
d1
l1
d3
l3
Tk
M
E 5078/12 x 50/ 40
12
50
40
90
13
12
28
6
20
M 3
E 5078/12 x 60/ 50
12
60
50
110
13
12
28
6
20
M 3
E 5078/12 x 70/ 60
12
70
60
130
13
12
28
6
20
M 3
E 5078/16 x 70/ 52
16
70
52
122
18
16
38
8
28
M 4
E 5078/16 x 70/ 62
16
70
62
132
18
16
38
8
28
M 4
E 5078/16 x 90/ 52
16
90
52
142
18
16
38
8
28
M 4
E 5078/16 x 90/ 62
16
90
62
152
18
16
38
8
28
M 4
E 5078/16 x 90/ 70
16
90
70
160
18
16
38
8
28
M 4
E 5078/16 x 90/ 90
16
90
90
180
18
16
38
8
28
M 4
E 5078/19 x 70/ 50
19
70
50
120
22
20
42
8
32
M 4
E 5078/19 x 90/ 70
19
90
70
160
22
20
42
8
32
M 4
E 5078/19 x 110/ 70
19
110
70
180
22
20
42
8
32
M 4

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • 1,3505 ≈ 62 HRC επαγωγική
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.