Είδος 8

ADP
h
Πόλοι
Τύπος
b
l
M
b1
d1
h1
l1
b4
l4
b5
E 2717/52/10A
52
10
A
50
74.5
2x M20x1.5
40
4.6
4
48
12
11
13
E 2717/57/16A
57
16
A
50
95
2x M20x1.5
40
4.6
4
64
12
11
13
E 2717/52/ 6B
52
6
B
52
82
1x M20x1.5
40
5.5
4
70
18
15
23
E 2717/54/10B
54
10
B
52
94
1x M20x1.5
40
5.5
4
82
18
15
23
E 2717/56/16B
56
16
B
57
117
1x M25x1.5
45
5.5
4
105
18
15
20
E 2717/81/16B
81
16
B
57
117
2x M32x1.5
45
5.5
4
105
16
-
20
E 2717/56/24B
56
24
B
57
144
1x M25x1.5
45
5.5
4
132
16
15
20
E 2717/81/24B
81
24
B
57
144
2x M32x1.5
45
5.5
4
132
16
-
20

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 125 °C

Υλικό

  • Χυτευτό αλουμίνιο, με ηλεκτροστατική βαφή
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.