Είδος 14

ADP
d1
l
S
d2
l3
E 1370/125 x 12
125
12
-
82
8
E 1370/125 x 18
125
18
6
82
8
E 1370/125 x 20
125
20
8
82
8
E 1370/160 x 14
160
14
-
120
10
E 1370/160 x 20
160
20
6
120
10
E 1370/160 x 22
160
22
8
120
10
E 1370/175 x 14
175
14
-
120
10
E 1370/175 x 22
175
22
8
120
10
E 1370/200 x 14
200
14
-
120
10
E 1370/200 x 22
200
22
8
120
10
E 1370/200 x 30
200
30
8
120
18
E 1370/250 x 14
250
14
-
120
10
E 1370/250 x 22
250
22
8
120
10
E 1370/250 x 30
250
30
8
120
18

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • 1.1730 min. 630 N/mm²
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.