Είδος 118

ADP
d1
l
d2
l2
E 1302/ 4 x 10
4
10
M 3
6
E 1302/ 4 x 12
4
12
M 3
6
E 1302/ 4 x 16
4
16
M 3
6
E 1302/ 4 x 20
4
20
M 3
6
E 1302/ 4 x 24
4
24
M 3
6
E 1302/ 4 x 30
4
30
M 3
6
E 1302/ 4 x 36
4
36
M 3
6
E 1302/ 5 x 10
5
10
M 3
6
E 1302/ 5 x 12
5
12
M 3
6
E 1302/ 5 x 14
5
14
M 3
6
E 1302/ 5 x 16
5
16
M 3
6
E 1302/ 5 x 18
5
18
M 3
6
E 1302/ 5 x 20
5
20
M 3
6
E 1302/ 5 x 24
5
24
M 3
6
E 1302/ 5 x 28
5
28
M 3
6
E 1302/ 5 x 30
5
30
M 3
6
E 1302/ 5 x 32
5
32
M 3
6
E 1302/ 5 x 36
5
36
M 3
6
E 1302/ 5 x 40
5
40
M 3
6
E 1302/ 5 x 45
5
45
M 3
6
E 1302/ 5 x 50
5
50
M 3
6
E 1302/ 5 x 55
5
55
M 3
6
E 1302/ 6 x 12
6
12
M 4
6
E 1302/ 6 x 14
6
14
M 4
6
E 1302/ 6 x 16
6
16
M 4
6
E 1302/ 6 x 18
6
18
M 4
6
E 1302/ 6 x 20
6
20
M 4
6
E 1302/ 6 x 22
6
22
M 4
6
E 1302/ 6 x 24
6
24
M 4
6
E 1302/ 6 x 26
6
26
M 4
6

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • ISO 8735 (DIN 7979)

Υλικό

  • ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.