Zwei Hände, die eine Visitenkarte austauschen – persönlicher Kontakt bei Meusburger.

Επικοινωνία

Οι ειδικοί μας βρίσκονται εκεί για εσάς σε όλο τον κόσμο. Η γνωριμία μας μαζί σας είναι σημαντική!

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt
Αυστρία

+43 5574 6706-0

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα έως πέμπτη από τις 8:00 έως τις 17:00
Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00

Θα σας ενδιέφερε μια ξενάγηση στο εργοστάσιο μας;

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να ρίξετε μια ματιά στα παρασκήνια της εταιρείας μας. Ξεκινήστε εξερευνώντας τον νέο κόσμο εμπειρίας μας στο Hohenems και εμπνευστείτε από τα προϊόντα και τις καινοτομίες μας. Στη συνέχεια, επισκεφτείτε τα κεντρικά μας γραφεία στο Wolfurt και ανακαλύψτε από κοντά πώς δουλεύουμε. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε ραντεβού για επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας, ο προσωπικός σας υπεύθυνος επικοινωνίας βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Αργίες και περιορισμένες υπηρεσίες για το τμήμα πωλήσεων

Έχουμε συνοψίσει τις φετινές αργίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε τις ημέρες κατά τις οποίες το προσωπικό πωλήσεων είναι διαθέσιμο για εσάς. Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην Αυστρία. Ζητάμε την κατανόησή σας για το ότι είμαστε κλειστά στις δημόσιες αργίες ή για το ότι μόνο μια μικρή ομάδα εργαζομένων είναι σε ετοιμότητα.

ΗμέραΗμερομηνίαΑργίεςΠεριορισμένες υπηρεσίες
Πέμπτη01.01.2026ΠρωτοχρονιάΚλειστά
Τρίτη06.01.2026Θεοφάνεια08:00 – 17:00 (ανοιχτά)
Παρασκευή03.04.2026Μεγάλη Παρασκευή08:00 – 12:00 (ανοιχτά)
Δευτέρα06.04.2026Δευτέρα του ΠάσχαΚλειστά
Παρασκευή01.05.2026ΠρωτομαγιάΚλειστά
Πέμπτη14.05.2026Της ΑναλήψεωςΚλειστά
Δευτέρα25.05.2026Δευτέρα ΠεντηκοστήςΚλειστά
Πέμπτη04.06.2026Corpus Christi08:00 – 17:00 (ανοιχτά)
Παρασκευή26.06.2026–08:00 – 12:00 (ανοιχτά)
Σάββατο15.08.2026H Κοίμηση της ΘεοτόκουΚλειστά
Παρασκευή04.09.2026–08:00 – 12:00 (ανοιχτά)
Σάββατο03.10.2026Ημέρα Γερμανικής ΕνότηταςΚλειστά
Δευτέρα26.10.2026Εθνική εορτή08:00 – 17:00 (ανοιχτά)
Κυριακή01.11.2026Των αγίων ΠάντωνΚλειστά
Παρασκευή06.11.2026–08:00 – 12:00 (ανοιχτά)
Τρίτη08.12.2026Άμωμος σύλληψη08:00 – 17:00 (ανοιχτά)
Παρασκευή18.12.2026–08:00 – 12:00 (ανοιχτά)
Πέμπτη24.12.2026Παραμονή ΧριστουγέννωνΚλειστά
Παρασκευή25.12.20261. Δεύτερη ημέρα ΧριστουγέννωνΚλειστά
Σάββατο26.12.20262. Δεύτερη ημέρα ΧριστουγέννωνΚλειστά
Πέμπτη31.12.2026Παραμονή ΠρωτοχρονιάςΚλειστά
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.