Optimised set-up time thanks to multi coupler

Pressekontakt

Julia Grimm Tlf.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Kurze Rüstzeiten

Die verschiedenen Multikupplungen von Meusburger ermöglichen den Anschluss der Temperierkreisläufe in nur einem Arbeitsschritt. Durch den zentralen Anschluss profitieren Kunden von einer Rüstzeitoptimierung für den Temperieranschluss von beispielsweise 20 Minuten auf 20 Sekunden. Ebenso können Fehler wie das Verwechseln der Schläuche vermieden werden. Somit sind Rüstvorgänge nicht nur schnell, sondern auch einfach und sicher realisierbar. Die Zeitersparnis beginnt bereits bei der Konstruktion durch übersichtliche Auswahl, CAD-Daten und Bestellung auf Knopfdruck sowie Lieferung ab Lager.

 

Systemumstellung – aber wie?

Es bietet sich an, dasselbe Kupplungsprofil einzusetzen, das aktuell im Einsatz ist. So kann parallel zur Umrüstung mit den Einzelschläuchen an der Maschine auf die Multikupplung am Werkzeug gekuppelt werden. Dafür bietet Meusburger die Multikupplung in den Systemen EU E 2861 / E 2871, USA E 2862 / E 2872 und RMI-Stäubli E 2830 / E 2833 an. Im Werkzeugbau kann somit auch mittels Einzelkupplungen die Druckprüfung durchgeführt werden. Im Sortiment von Meusburger stehen die Multikupplungen mit freiem Durchfluss oder mit Ventil zur Verfügung. Durch die modulare Bauweise ist die Anbindung der Schläuche mittels verschiedener Tüllen oder Gewinde möglich.

 

Weitere Vorteile

Durch das Vorwärmen des Werkzeugs vor dem Wechsel kann die Zeit bis zum ersten Gutteil oft nochmals deutlich reduziert werden. Aufgrund der einfachen Anschlussmöglichkeit eignet sich die Multikupplung auch in dieser Situation hervorragend. Bei häufigem Werkzeugwechsel können somit die Stillstandzeiten stark reduziert und der Fachpersonaleinsatz deutlich minimiert werden.

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.