• F/P – Formopbygninger på langs
  • Mould width: 216
  • Mould length: 246

Vare 6

b1
b2
S
Materiale
1730
2083
2085
2311
2312
2343
2343ESU
2714HH
2738
2767
3.4365
114
88
17
142
116
17

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.