Vare 6

ADP
d1
l1
l
d2
l2
E 92112/ 6/ 7
6
7
13
4
6
E 92112/ 6/12
6
12
18
4
6
E 92112/ 8/10
8
10
19
6
9
E 92112/ 8/16
8
16
25
6
9
E 92112/10/10
10
10
19
6
9
E 92112/10/18
10
18
27
6
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • DIN 6321-B

Materiale

  • 1.2842 ≈54 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.