Vare 32

ADP
d1
YY
Δh
l
d2
d4
l4
E 2405/ 4
4
-
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2405/ 4/24
4
24
0.2
14
2.5
-
2
E 2405/ 4/25
4
25
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2405/ 4/26
4
26
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2405/ 4/27
4
27
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2405/ 4/28
4
28
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2405/ 5/24
5
24
0.2
17
3.1
-
3
E 2405/ 5
5
-
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 5/25
5
25
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 5/26
5
26
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 5/27
5
27
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 6/25
6
25
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 5/28
5
28
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 6/24
6
24
0.2
17
3.1
-
3
E 2405/ 6
6
-
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 6/26
6
26
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 8/25
8
25
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2405/ 6/27
6
27
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 6/28
6
28
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2405/ 8/24
8
24
0.35
20
4.6
-
4
E 2405/ 8
8
-
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2405/10/25
10
25
0.35
20
4.6
M 5
4
E 2405/ 8/26
8
26
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2405/ 8/27
8
27
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2405/10/24
10
24
0.35
20
4.6
-
4
E 2405/ 8/28
8
28
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2405/10
10
-
0.35
20
4.6
M 5
4
E 2405/10/26
10
26
0.35
20
4.6
M 5
4
E 2405/10/27
10
27
0.35
20
4.6
M 5
4
E 2405/10/28
10
28
0.35
20
4.6
M 5
4

Detaljer

Materiale

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.