E 2404
Lang årsstempel
Vare 28
|
|
ADP
|
d1
|
Start år
|
Δh
|
l
|
d2
|
d4
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2404/ 4/24
|
|
4
|
24
|
0.2
|
14
|
2.5
|
- |
2
|
|
E 2404/ 4/26
|
|
4
|
26
|
0.2
|
14
|
2.5
|
M 2
|
2
|
|
E 2404/ 4/27
|
|
4
|
27
|
0.2
|
14
|
2.5
|
M 2
|
2
|
|
E 2404/ 4/28
|
|
4
|
28
|
0.2
|
14
|
2.5
|
M 2
|
2
|
|
E 2404/ 5/24
|
|
5
|
24
|
0.2
|
17
|
3.1
|
- |
3
|
|
E 2404/ 5/26
|
|
5
|
26
|
0.2
|
17
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 2404/ 6/24
|
|
6
|
24
|
0.2
|
17
|
3.1
|
- |
3
|
|
E 2404/ 5/27
|
|
5
|
27
|
0.2
|
17
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 2404/ 5/28
|
|
5
|
28
|
0.2
|
17
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 2404/ 6/26
|
|
6
|
26
|
0.2
|
17
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 2404/ 6/27
|
|
6
|
27
|
0.2
|
17
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 2404/ 8/24
|
|
8
|
24
|
0.35
|
20
|
4.6
|
- |
4
|
|
E 2404/ 6/28
|
|
6
|
28
|
0.2
|
17
|
3.1
|
M 3
|
3
|
|
E 2404/ 8/26
|
|
8
|
26
|
0.35
|
20
|
4.6
|
M 4
|
4
|
|
E 2404/ 8/27
|
|
8
|
27
|
0.35
|
20
|
4.6
|
M 4
|
4
|
|
E 2404/10/24
|
|
10
|
24
|
0.35
|
20
|
4.6
|
- |
4
|
|
E 2404/ 8/28
|
|
8
|
28
|
0.35
|
20
|
4.6
|
M 4
|
4
|
|
E 2404/10/26
|
|
10
|
26
|
0.35
|
20
|
4.6
|
M 5
|
4
|
|
E 2404/10/27
|
|
10
|
27
|
0.35
|
20
|
4.6
|
M 5
|
4
|
|
E 2404/12/24
|
|
12
|
24
|
0.5
|
25
|
6.4
|
- |
6
|
|
E 2404/10/28
|
|
10
|
28
|
0.35
|
20
|
4.6
|
M 5
|
4
|
|
E 2404/12/26
|
|
12
|
26
|
0.5
|
25
|
6.4
|
M 6
|
6
|
|
E 2404/12/27
|
|
12
|
27
|
0.5
|
25
|
6.4
|
M 6
|
6
|
|
E 2404/12/28
|
|
12
|
28
|
0.5
|
25
|
6.4
|
M 6
|
6
|
|
E 2404/16/24
|
|
16
|
24
|
0.6
|
33
|
8.4
|
- |
8
|
|
E 2404/16/26
|
|
16
|
26
|
0.6
|
33
|
8.4
|
M 8
|
8
|
|
E 2404/16/27
|
|
16
|
27
|
0.6
|
33
|
8.4
|
M 8
|
8
|
|
E 2404/16/28
|
|
16
|
28
|
0.6
|
33
|
8.4
|
M 8
|
8
|
Detaljer
Materiale
- 1.4112 ≈52 HRC
Dokumenter
Tilbehør
Anbefalet til dig