Артикул 1

ADP
SW
l
l1
d4
d1
GDZK 2450/1/4
17
33
10
7.8
1/4"

Детайли

Материал

  • Месинг (никелиран)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDZK 2450/1/4 Женски куплунг NW 7.8 с вътрешна резба Единично изображение на продукта

GDZK 2450/1/4

Женски куплунг NW 7.8 с вътрешна резба

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.