Артикул 6

ADP
d1
l1
l
b1
d2
l2
E 92114/ 6/ 7
6
7
13
1
4
6
E 92114/ 6/12
6
12
18
1
4
6
E 92114/ 8/10
8
10
19
1.6
6
9
E 92114/ 8/16
8
16
25
1.6
6
9
E 92114/10/10
10
10
19
2.5
6
9
E 92114/10/18
10
18
27
2.5
6
9

Детайли

Описание на продукта

  • DIN 6321-C

Материал

  • 1.2842 ≈54 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.