Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

HSS-E pressgängtapp för metriska blind- och genomgångshål

WZG 321204

Produktbeskrivning

  • Fluteless tap with oil grooves for ISO metric threads
  • Tolerance 6GX for workpieces with a protective galvanic layer, workpieces that shrink slightly due to hardening.

Skärdatakalkylator:
Ger optimala skärdata för ditt verktyg med några få klick!

Material

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belagd

Produktval

Produktinformation

Produktval

SW
d3
d5
l
l1
P
d
Nr. Pris/styck Mängd
2,7 3,5 2,8 56 10 0,5 M 3 WZG 321204/  3 44,10 €
3 4 3,25 56 10 0,6 M 3,5 WZG 321204/  3,5 54,00 €
3,4 4,5 3,7 63 12 0,7 M 4 WZG 321204/  4 46,20 €
4,9 6 4,65 70 14 0,8 M 5 WZG 321204/  5 47,80 €
4,9 6 5,55 80 16 1 M 6 WZG 321204/  6 56,50 €
6,2 8 7,4 90 17 1,25 M 8 WZG 321204/  8 65,00 €
8 10 9,3 100 20 1,5 M10 WZG 321204/10 83,00 €
7 9 11,2 110 24 1,75 M12 WZG 321204/12 96,50 €

Produktinformation

Nedladdningsbara filer

Här kan du ladda ner ett datablad till produkten som PDF.

Öppna PDF

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Välj ditt land

Platser

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version