Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Trubková elektroda, měď, vícekanálová, plné jádro

V 93225

Materiál

  • 2.0060 (E-Cu 57)

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Výběr produktu

d1
L
ks. / balení pce.
Č. Cena / ks Množství
0,5 150 20 V 93225/ 0,5 x 150 42,00 €
0,6 150 20 V 93225/ 0,6 x 150 42,00 €
0,7 150 20 V 93225/ 0,7 x 150 42,00 €
0,8 150 20 V 93225/ 0,8 x 150 42,00 €
0,9 150 20 V 93225/ 0,9 x 150 42,00 €
1 150 20 V 93225/ 1,0 x 150 42,00 €
1,2 150 20 V 93225/ 1,2 x 150 42,00 €
1,5 150 20 V 93225/ 1,5 x 150 42,00 €
1,8 150 20 V 93225/ 1,8 x 150 55,00 €
2 150 20 V 93225/ 2,0 x 150 55,00 €
2,5 150 20 V 93225/ 2,5 x 150 55,00 €
3 150 20 V 93225/ 3,0 x 150 63,00 €
3,5 150 10 V 93225/ 3,5 x 150 53,00 €
4 150 10 V 93225/ 4,0 x 150 63,00 €
4,5 150 10 V 93225/ 4,5 x 150 63,00 €
5 150 10 V 93225/ 5,0 x 150 94,50 €
5,5 150 10 V 93225/ 5,5 x 150 94,50 €
6 150 10 V 93225/ 6,0 x 150 116,00 €
6,5 150 1 V 93225/ 6,5 x 150 11,60 €
7 150 1 V 93225/ 7,0 x 150 13,70 €
7,5 150 1 V 93225/ 7,5 x 150 13,70 €
8 150 1 V 93225/ 8,0 x 150 15,80 €
8,5 150 1 V 93225/ 8,5 x 150 15,80 €
9 150 1 V 93225/ 9,0 x 150 17,90 €
9,5 150 1 V 93225/ 9,5 x 150 17,90 €
10 150 1 V 93225/ 10,0 x 150 20,00 €
11 150 1 V 93225/ 11,0 x 150 22,10 €
12 150 1 V 93225/ 12,0 x 150 25,20 €
0,5 300 20 V 93225/ 0,5 x 300 59,00 €
0,6 300 20 V 93225/ 0,6 x 300 59,00 €
0,7 300 20 V 93225/ 0,7 x 300 59,00 €
0,8 300 20 V 93225/ 0,8 x 300 59,00 €
1 300 20 V 93225/ 1,0 x 300 59,00 €
1,2 300 20 V 93225/ 1,2 x 300 59,00 €
1,5 300 20 V 93225/ 1,5 x 300 63,00 €
1,8 300 20 V 93225/ 1,8 x 300 63,00 €
2 300 20 V 93225/ 2,0 x 300 63,00 €
2,5 300 20 V 93225/ 2,5 x 300 63,00 €
3 300 20 V 93225/ 3,0 x 300 71,50 €
3,5 300 10 V 93225/ 3,5 x 300 63,00 €
4 300 10 V 93225/ 4,0 x 300 94,50 €
4,5 300 10 V 93225/ 4,5 x 300 94,50 €
5 300 10 V 93225/ 5,0 x 300 137,00 €
5,5 300 10 V 93225/ 5,5 x 300 137,00 €
6 300 10 V 93225/ 6,0 x 300 179,00 €
7 300 1 V 93225/ 7,0 x 300 21,00 €
8 300 1 V 93225/ 8,0 x 300 25,20 €
9 300 1 V 93225/ 9,0 x 300 27,30 €
10 300 1 V 93225/ 10,0 x 300 31,50 €
11 300 1 V 93225/ 11,0 x 300 35,70 €
12 300 1 V 93225/ 12,0 x 300 42,00 €
0,5 400 20 V 93225/ 0,5 x 400 80,00 €
0,6 400 20 V 93225/ 0,6 x 400 80,00 €
0,7 400 20 V 93225/ 0,7 x 400 80,00 €
0,8 400 20 V 93225/ 0,8 x 400 80,00 €
1 400 20 V 93225/ 1,0 x 400 80,00 €
1,2 400 20 V 93225/ 1,2 x 400 80,00 €
1,5 400 20 V 93225/ 1,5 x 400 84,00 €
1,8 400 20 V 93225/ 1,8 x 400 84,00 €
2 400 20 V 93225/ 2,0 x 400 84,00 €
2,5 400 20 V 93225/ 2,5 x 400 84,00 €
3 400 20 V 93225/ 3,0 x 400 92,50 €
3,5 400 10 V 93225/ 3,5 x 400 84,00 €
4 400 10 V 93225/ 4,0 x 400 105,00 €
4,5 400 10 V 93225/ 4,5 x 400 105,00 €
5 400 10 V 93225/ 5,0 x 400 158,00 €
6 400 10 V 93225/ 6,0 x 400 231,00 €
7 400 1 V 93225/ 7,0 x 400 26,30 €
8 400 1 V 93225/ 8,0 x 400 30,50 €
9 400 1 V 93225/ 9,0 x 400 34,70 €
10 400 1 V 93225/ 10,0 x 400 39,90 €
11 400 1 V 93225/ 11,0 x 400 46,50 €
12 400 1 V 93225/ 12,0 x 400 52,50 €

Informace o výrobcích

Ke stažení

Přihlásit

Jste již naším zákazníkem?

Pokud již máte již přístupové údaje na portál společnosti Meusburger, přihlaste se zde:

Zapomněli jste heslo?

Právě jsme Vám odeslali nově generované heslo, brzy je najdete ve své mailové schránce. Přejeme Vám úspěšný den.

Zadejte e-mailovou adresu.
Zašleme vám nové heslo.

Vyberte Váš stát

Pobočky

Otestujte naši novou verzi aplikace „Můj účet“

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze