Artículos 147

ADP
b
s
l
r
d1
l1
l2
d3
l3
E 1727/ 1,8/0,6 x 80
1.8
0.6
80
0.2
2
40
40
4
2
E 1727/ 1,8/0,6 x 100
1.8
0.6
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1727/ 1,8/0,6 x 125
1.8
0.6
125
0.2
2
60
65
4
2
E 1727/ 1,8/0,6 x 160
1.8
0.6
160
0.2
2
80
80
4
2
E 1727/ 1,8/0,8 x 80
1.8
0.8
80
0.2
2
40
40
4
2
E 1727/ 1,8/0,8 x 100
1.8
0.8
100
0.2
2
50
50
4
2
E 1727/ 1,8/0,8 x 125
1.8
0.8
125
0.2
2
60
65
4
2
E 1727/ 1,8/0,8 x 160
1.8
0.8
160
0.2
2
80
80
4
2
E 1727/ 2,8/0,5 x 80
2.8
0.5
80
0.3
3
40
40
6
3
E 1727/ 2,8/0,5 x 100
2.8
0.5
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727/ 2,8/0,5 x 125
2.8
0.5
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727/ 2,8/0,5 x 160
2.8
0.5
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727/ 2,8/0,6 x 80
2.8
0.6
80
0.3
3
40
40
6
3
E 1727/ 2,8/0,6 x 100
2.8
0.6
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727/ 2,8/0,6 x 125
2.8
0.6
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727/ 2,8/0,6 x 160
2.8
0.6
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727/ 2,8/0,6 x 200
2.8
0.6
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1727/ 2,8/0,7 x 100
2.8
0.7
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727/ 2,8/0,7 x 125
2.8
0.7
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727/ 2,8/0,7 x 160
2.8
0.7
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727/ 2,8/0,8 x 80
2.8
0.8
80
0.3
3
40
40
6
3
E 1727/ 2,8/0,8 x 100
2.8
0.8
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727/ 2,8/0,8 x 125
2.8
0.8
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727/ 2,8/0,8 x 160
2.8
0.8
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727/ 2,8/0,8 x 200
2.8
0.8
200
0.3
3
100
100
6
3
E 1727/ 2,8/0,8 x 250
2.8
0.8
250
0.3
3
125
125
6
3
E 1727/ 2,8/1 x 100
2.8
1
100
0.3
3
50
50
6
3
E 1727/ 2,8/1 x 125
2.8
1
125
0.3
3
60
65
6
3
E 1727/ 2,8/1 x 160
2.8
1
160
0.3
3
80
80
6
3
E 1727/ 2,8/1 x 200
2.8
1
200
0.3
3
100
100
6
3

Detalles

Descripción del producto

  • especialmente indicado para aperturas cortadas por hilo
  • ≈ISO 8693 (DIN 1530 F) Form FAH
  • Temperatura máxima: 200 °C

Ventajas

  • Especialmente indicado para aperturas cortadas por hilo

Material

  • ≈1.2210 ≈60 HRC

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.