Είδος 55

ADP
s
b1
l
b
d1
l1
s1
s3
l5
E 3017/ 20/ 40/ 80
20
40
80
52
15
15
10
6
5.1
E 3017/ 20/ 40/120
20
40
120
52
15
15
10
6
5.1
E 3017/ 20/ 50/ 80
20
50
80
62
15
15
10
6
5.1
E 3017/ 20/ 60/ 80
20
60
80
72
17
17
10
6
5.1
E 3017/ 25/ 40/ 80
25
40
80
52
15
15
12
6
6.92
E 3017/ 25/ 40/120
25
40
120
52
15
15
12
6
6.92
E 3017/ 25/ 50/ 80
25
50
80
62
15
15
12
6
6.92
E 3017/ 25/ 60/ 80
25
60
80
72
17
17
12
6
6.92
E 3017/ 25/ 60/120
25
60
120
72
17
17
12
6
6.92
E 3017/ 25/ 80/ 80
25
80
80
96
17
17
12
6
6.92
E 3017/ 25/ 80/120
25
80
120
96
17
17
12
6
6.92
E 3017/ 32/ 40/ 90
32
40
90
52
15
15
14
8
8.74
E 3017/ 32/ 40/140
32
40
140
52
15
15
14
8
8.74
E 3017/ 32/ 50/ 90
32
50
90
62
15
15
14
8
8.74
E 3017/ 32/ 50/140
32
50
140
62
15
15
14
8
8.74
E 3017/ 32/ 60/ 90
32
60
90
72
17
17
14
8
8.74
E 3017/ 32/ 80/ 90
32
80
90
96
17
17
14
8
8.74
E 3017/ 32/100/ 90
32
100
90
116
21
21
14
8
8.74
E 3017/ 32/100/140
32
100
140
116
21
21
14
8
8.74
E 3017/ 40/ 40/100
40
40
100
52
15
15
18
8
11.65
E 3017/ 40/ 40/160
40
40
160
52
15
15
18
8
11.65
E 3017/ 40/ 50/100
40
50
100
62
15
15
18
8
11.65
E 3017/ 40/ 50/160
40
50
160
62
15
15
18
8
11.65
E 3017/ 40/ 60/100
40
60
100
72
17
17
18
8
11.65
E 3017/ 40/ 60/160
40
60
160
72
17
17
18
8
11.65
E 3017/ 40/ 80/100
40
80
100
96
17
17
18
8
11.65
E 3017/ 40/ 80/160
40
80
160
96
17
17
18
8
11.65
E 3017/ 40/100/100
40
100
100
116
21
21
18
8
11.65
E 3017/ 40/100/160
40
100
160
116
21
21
18
8
11.65
E 3017/ 40/120/100
40
120
100
136
21
21
18
8
11.65

Λεπτομέρειες

Υλικό

  • 1.2311 ≈1080 N/mm²
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.