Είδος 52

ADP
d1
l
d2
l2
E 1303/ 5 x 10
5
10
M 3
6
E 1303/ 5 x 12
5
12
M 3
6
E 1303/ 5 x 16
5
16
M 3
6
E 1303/ 5 x 20
5
20
M 3
6
E 1303/ 5 x 24
5
24
M 3
6
E 1303/ 5 x 28
5
28
M 3
6
E 1303/ 5 x 32
5
32
M 3
6
E 1303/ 5 x 36
5
36
M 3
6
E 1303/ 5 x 40
5
40
M 3
6
E 1303/ 6 x 12
6
12
M 4
6
E 1303/ 6 x 16
6
16
M 4
6
E 1303/ 6 x 20
6
20
M 4
6
E 1303/ 6 x 24
6
24
M 4
6
E 1303/ 6 x 28
6
28
M 4
6
E 1303/ 6 x 32
6
32
M 4
6
E 1303/ 6 x 36
6
36
M 4
6
E 1303/ 6 x 40
6
40
M 4
6
E 1303/ 6 x 45
6
45
M 4
6
E 1303/ 6 x 50
6
50
M 4
6
E 1303/ 8 x 16
8
16
M 5
8
E 1303/ 8 x 20
8
20
M 5
8
E 1303/ 8 x 24
8
24
M 5
8
E 1303/ 8 x 28
8
28
M 5
8
E 1303/ 8 x 32
8
32
M 5
8
E 1303/ 8 x 40
8
40
M 5
8
E 1303/ 8 x 50
8
50
M 5
8
E 1303/ 8 x 60
8
60
M 5
8
E 1303/ 8 x 70
8
70
M 5
8
E 1303/10 x 20
10
20
M 6
10
E 1303/10 x 28
10
28
M 6
10

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • ISO 8735 (DIN 7979)

Υλικό

  • ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.