Comparaison des types de guidage
Guidage à billes – précis et fonctionnement facile

Domaines d’application
- Pour des vitesses les plus élevées
- Pour le maximum de précision
- Pour des exigences hautes par rapport au décalage radial
- Pour des épaisseurs de tôle fines
Caractéristiques
- Usure minimale grâce au décalage axial des billes
- Géométrie spéciale du chanfrein d’entrée garantissant une insertion douce des billes
- Guidage exempt de jeu grâce à la précontrainte optimale
- Fonctionnement facile par roulement des billes
- Permet une fermeture facile des outils
- Peut être surchargé en raison du contact ponctuel en cas de forces latérales élevées
- Course est limitée
Guidage par glissement, revêtement bronze – pour forces latérales élevées

Domaines d’application
- Pour des vitesses limitées (30 m/min)
- Pour des jeux de coupe supérieurs à 0,03 mm en raison de l’ajustage de glissement moyen de 0,01 mm (G4)
- Apte pour des épaisseurs de tôle plus importantes en raison des forces latérales élevées
Caractéristiques
- Rainure de graissage fermée garantissant une lubrification optimale – aussi pour des courses courtes
- Course illimitée – sorties des colonnes sont possibles
- Risque de coincement des outils lors de la fermeture
Guidage à rouleaux - précis et rigide

Domaines d’application
- Pour des vitesses élevées
- Pour le maximum de précision
- Pour une rigidité supérieure par rapport au guidage à billes
- Apte pour le découpage fin grâce aux forces latérales élevées
Caractéristiques
- Usure minimale grâce au désalignement axial des rouleaux
- Géométrie spéciale du chanfrein d’entrée garantissant une insertion douce des rouleaux
- Guidage exempt de jeu grâce à la précontrainte optimale
- Grande rigidité par le contact des lignes des rouleaux
- Capacité de charge plus grande par rapport au guidage à billes
- Course est limitée
- Plus coûteux que les guidages à billes
- Seulement utilisable pour les mouvements axiaux
Guidage par glissement autolubrifiant – une alternative forte

Domaines d’application
- Pour des applications autolubrifiantes par le dépôt d’huile et de lubrifiant solide MoS2 dans la couche frittée
- jusqu’à 250 °C
Caractéristiques
- La friction libère l’huile sur la surface de frottement, l’action capillaire fait retirer l’huile (à l’arrêt de l’outil) dans la couche frittée
- Zone de diffusion optimale entre la couche frittée et l’enveloppe en acier garantissant une liaison moléculaire inséparable
- Résistance élevée à l’usure et très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé sans lubrification complémentaire
Guidage par glissement en acier

Domaines d’application
- Pour forces latérales élevées
- Pour un petit nombre de courses
Caractéristiques
- Rainure de graissage fermée garantissant une lubrification optimale – aussi pour des courses courtes
- Diamètre de guidage rodé pour des coefficients de frottement Ra 0,3 bas
- Avec risque de coincement des outils lors de la fermeture
Guidage par glissement en bronze

Domaines d’application
- Pour des épaisseurs de tôle plus importantes grâce à la tolérance de guidage G6
- Pour des nombres de courses modérés
- Pour forces latérales moyennes
Caractéristiques
- Lubrification optimale grâce à des bagues en graphite
- La lubrification initiale avec VGM 160 réduit l’usure
- Course illimitée - sorties des colonnes possibles
- Abrasion continue du lubrifiant solide