Ce contrôleur de canaux chauds compact permet une régulation précise de la température et une phase de chauffage raccourcie grâce à l'algorithme de réglage rapide. Les autres caractéristiques de ce contrôleur pour 12 zones de réglage, qui est adapté spécialement aux exigences des moulistes injecteurs, sont tout aussi avantageux :
- Contrôleur de canaux chauds compact, pratique et puissant
- Interface utilisateur claire et pratique sur écran tactile
- Courte période d’apprentissage
- Utilisable mondialement (interface utilisateur en 15 langues)
- Très compact, léger et facile à transporter
![](/FR/FR/media/PIC_PRO_SNG_VAR_profiTEMP-IM_INM.png)
FONCTIONS
- Algorithme de réglage PID optimisé pour l’application
- Paramètres de réglage calculés (identifiés) automatiquement
- Chaque sortie de chauffage : 3 450 W (15 A / 230 VAC)
- Écran tactile de 7’’, 15 langues disponibles
- Toutes les informations de processus clairement visibles d’un coup d’œil
- Vue détaillée des zones, y compris graphique de tendances
- Accès de configuration protégé par mot de passe
- Aperçu d’alarmes
- Surveillance de la température
- Surveillance du thermocouple en cas de rupture, d’inversion de polarité et de court-circuit
- Affichage des courants de chauffage et de la puissance de toutes les zones
- Affichage des courants de chauffage et de la puissance par phase et pour toutes les zones du contrôleur
- Compteur énergétique
- Surveillance du chauffage (tolérance, arrêt, court-circuit)
- Coupure de sécurité en cas de triacs claqués
- Mesure du courant de fuite continuelle
- Détection anticipée de fuites dans l’outil (contrôle des processus)
- Smart Power Limitation : limitation exacte de la puissance de sortie en cas de surcharge du raccordement au secteur
- Changement entièrement automatique au mode de zone de guidage ou au mode manuel en cas de dysfonctionnement dans le circuit de thermocouple
- Sorties de chauffage commutables en parallèle dans le mode de zone de guidage, ce qui empêche des temps d’indisponibilité en cas de dysfonctionnement dans le circuit de thermocouple
- Diminution de la température (Standby)
- Boost (avec ou sans minuterie) pour vider les zones de buse avant de commencer la production
- Groupage de zones possible
- Sortie alarme libre de potentiel (fonction configurable)
- Possibilité de sauvegarder les programmes d’outils (5 programmes directement dans le contrôleur, nombre illimité sur clé USB)
- Mises à jour du logiciel : gratuites, via clé USB
- Fusibles accessibles de l'extérieur et interchangeables
- Poignées pour un transport sécurisé
- Interfaces : Ethernet (OPC UA) pour la communication avec la presse à injection
Modes de chauffage et de fonctionnement SÉLECTIONNABLES POUR CHAQUE ZONE
4 modes de chauffage
- Changement direct du point de consigne
- Préchauffage pour sécher des dispositifs de chauffage humides
- Rampe automatique pour le chauffage régulier de toutes les zones
- Chauffage échelonné pour chauffage consécutif de zones groupées
5 modes de fonctionnement
- Réglage sur le point de consigne de la température défini
- Mode manuel pour définir manuellement le taux de modulation
- Guidage pour reprendre le taux de modulation d’une autre zone
- Surveillance : zone sans chauffage pour afficher et surveiller la température
- Affichage : zone sans chauffage pour afficher la température
Technical specifications
Alimentation
400 VAC (~/N = 230 VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz
Raccordement au secteur
CEE 32 A, 3 m
Manipulation et affichage
Panneau IPS 7'' avec écran tactile capacitif, intégré dans la façade de l'appareil
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, portugais, français, chinois, tchèque, hongrois, néerlandais, bulgare, grec, turque
Entrées de thermocouple
Thermocouple Fe/CuNi type J (de -35 à 500 °C) avec point de mesure comparatif interne
Précision de mesure < 1 K
Longueur de câbles vers le thermocouple < 30 m
Sorties de chauffage (indications par zone)
230 VAC / 15 A (3450 W) à une température ambiante de 20 °C
230 VAC / 14,5 A (3 335 W) à une température ambiante de 45 °C (fusible De-Rating)
Protection par fusibles à action ultra-rapide FF 16 A, 6,3 x 32 mm (SIBA type 7012540.16 FF)
Longueur de câbles vers les chauffages < 30 m
Sortie alarme
Sortie alarme libre de potentiel avec une capacité de charge de jusqu'à 230 VAC / 1 A
Entrée numérique
0–30 VDC
Niveau logique bas 0–1 VDC, niveau logique haut 4–30 VDC
Imax = 12 mA avec 30 VDC
Connexion d'outil
Connecteur : Wieland WI 70.300.2440.0
Boîtier de montage avec fermetures transversales, utilisation 24 contacts, dimension 24B
Mesure du courant de chauffage
Plage de mesure de 0 à 16 A par sortie de puissance
Résolution 0,1 A (précision +/- 0,1 A)
Mesure du courant de fuite
Plage de mesure de 0 à 100 mA
Résolution 1 mA
Interfaces
1 x port USB type A (pour la sécurisation des programmes d'outils et la mise à jour du firmware)
1 x Ethernet RJ45, adresse IP réglable (OPC 40082)
Sécurité électrique / CEM
Sécurité électrique : EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019
CEM : émission parasite selon EN 61000-6-4, immunité aux émissions parasites selon EN 61000-6-2
Catégorie de surtension II
Catégorie de protection I
Type de protection IP20
Hauteur d'installation au-dessus du niveau de la mer : 2 000 m au maximum
Température ambiante
Fonctionnement : de 0 à 45 °C
Transport et stockage : de -20 à 70 °C
Classe d'application climatique
Humidité relative de l'air < 75% en moyenne annuelle, sans condensation
Mécanique
Dimensions : 215 x 260 x 400 (h x l x p en mm)
Poids : 9,8 kg