Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

EDM-bryne, aluminiumoxid, medel bindning, TM

V 76122

Produktbeskrivning

  • EDM-polerstenen Toolmaker är mycket lämplig för att justera övergångar och ta bort erosionsstrukturer och anpassar sig snabbt.

Produktval

Produktinformation

Produktval

St./VPE pce.
l
s
b
Korn
Nr. Pris/styck Mängd
12 150 3 6 180 V 76122/  3x  6/  180 32,50 €
12 150 3 6 220 V 76122/  3x  6/  220 32,50 €
12 150 3 6 320 V 76122/  3x  6/  320 37,50 €
12 150 3 6 400 V 76122/  3x  6/  400 39,90 €
12 150 3 6 600 V 76122/  3x  6/  600 42,50 €
12 150 3 13 180 V 76122/  3x13/  180 36,90 €
12 150 3 13 220 V 76122/  3x13/  220 36,90 €
12 150 3 13 320 V 76122/  3x13/  320 41,50 €
12 150 3 13 400 V 76122/  3x13/  400 43,90 €
12 150 3 13 600 V 76122/  3x13/  600 49,90 €
12 150 6 6 180 V 76122/  6x  6/  180 33,50 €
12 150 6 6 220 V 76122/  6x  6/  220 33,50 €
12 150 6 6 320 V 76122/  6x  6/  320 39,90 €
12 150 6 6 400 V 76122/  6x  6/  400 40,90 €
12 150 6 6 600 V 76122/  6x  6/  600 45,90 €
12 150 6 13 180 V 76122/  6x13/  180 44,30 €
12 150 6 13 220 V 76122/  6x13/  220 44,30 €
12 150 6 13 320 V 76122/  6x13/  320 49,90 €
12 150 6 13 400 V 76122/  6x13/  400 52,00 €
12 150 6 13 600 V 76122/  6x13/  600 60,00 €

Produktinformation

Produktinformation

Användning

  • Kan användas manuellt eller med handfilmaskiner
  • Kan användas torr eller med polerolja

Nedladdningsbara filer

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Välj ditt land

Platser

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version