Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Przy obróbce cięcia plazmą zapewniamy mniejsze zużycie narzędzi oraz brak zniekształceń materiału.
Cięcie plazmą
Cięcie plazmą odbywa się zgodnie z normą ISO 9013 - klasa dokładności 2 dla cięcia termicznego. Można wybrać różne rodzaje wykończenia powierzchni w zależności od grubości cięcia. Oferujemy płyty surowe, frezowane lub szlifowane.
Rodzaj obróbki
Maks.wymiary wykonania (mm)
Waga (kg)
B
L
S
Cięcie plazmą
2000
6000
300
20000
Materiały te nadają się do cięcia plazmą: 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.