Elementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
Odpowiedni materiał do wszelkich zastosowań w branży budowy narzędzi wykrawających
Ze względu na różne wymagania dotyczące gatunków stali stosowanych w branży budowy tłoczników i wykrojników firma Meusburger dysponuje dużym wyborem materiałów. Od bloków do erodowania NE, w większości pokrywających zapotrzebowanie w tej branży, poprzez różne gatunki stali hartowanych na wskroś, stal szybkotnącą i proszkową, aż po węglik spiekany.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników
Porównanie różnych systemów mocowania stempli
Nasza bogata oferta części standardowych oferuje różne możliwości mocowania stempli - z bezpośrednim eksportem danych CAD, dostępne bezpośrednio z magazynu dla szybkiego procesu projektowania i produkcji.
Czytaj dalejPorównanie rodzajów prowadzenia w budowie tłoczników i wykrojników
Tutaj mogą Państwo zapoznać się z możliwościami zastosowań oraz właściwościami poszczególnych elementów prowadzących do produkcji tłoczników i wykrojników.
Czytaj dalejElementy prowadzenia taśmy
Wiele komponentów narzędzia wykrawającego produkuje się często w niewielkich ilościach, w skomplikowany i kosztowny sposób - na przykład prowadzenie taśmy. Dlatego zastosowanie standardowych komponentów jest tutaj dobrym rozwiązaniem.
Czytaj dalejInnowacyjny przyrząd do gięcia blachy w celu zapewnienia optymalnych rezultatów pracy
Wyłącznie w ofercie firmy Meusburger dostępny jest element gnący E 5690, który dzięki tarciu tocznemu redukuje konieczność dokonywania przeróbek do minimum. Ponadto, możliwy jest nieograniczony skok, dzięki swobodnie zamontowanemu wałkowi.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników
Precyzyjne normalia do techniki modułowej
Modułowa konstrukcja w budowie tłoczników i wykrojników jest powszechną praktyką od wielu lat. Uniwersalne narzędzie podstawowe, nazywane również oprawą bazową, dzięki wsuwanym modułom staje się narzędziem indywidualnym.
Czytaj dalejE 5622 Prowadzenie blachy
Prowadzenie taśmy z regulowaną szerokością, obustronnie stałe
Czytaj dalejCzęści do zabudowy
Zaoszczędźcie Państwo czas i koszty, począwszy od projektu aż po produkcję, dzięki wykorzystaniu naszych gotowych części do zabudowy.
Czytaj dalejSprężyny i akcesoria
W celu uzyskania jak największej swobody konstrukcyjnej w obrębie modułów narzędziowych zaleca się zastosowanie zawieszenia sprężynowego poprzez jednostkę prowadzącą. Ułatwia to również montaż i demontaż modułów narzędziowych.
Czytaj dalejPrecyzyjne prowadzenie modułowe
Precyzyjne elementy prowadzenia są podstawą konstrukcji modułów narzędziowych i ma decydujący wpływ na jakość produkowanych detali.
Czytaj dalejELEMENTY MOCUJĄCE I MONTAŻOWE
Do powtarzalnego i precyzyjnego montażu oraz mocowania modułów narzędziowych oferujemy Państwu części standardowe w różnych wersjach i rozmiarach.
Czytaj dalejElementy aktywne taśmy do monitorowania narzędzia
Dzięki naszym precyzyjnym urządzeniom kontrolnym można zwiększyć bezpieczeństwo procesu wykrawania. Unika się w ten sposób produkcji wadliwych detali oraz uszkodzeń narzędzia.
Czytaj dalejProwadzenie taśmy, prostokątne, sprężynowane
Nieustannie pracujemy nad dalszym udoskonalaniem produktów i nie lekceważymy interesów naszych klientów. Ma to miejsce również w przypadku tego unikatowego produktu w dziedzinie konstrukcji narzędzi wykrawających.
Czytaj dalejE 5620 Prowadzenie blachy
Prowadzenie taśmy z regulowaną szerokością i jednostronnym zawieszeniem sprężynowym
Czytaj dalejElementy do zabudowy Oprawy tłoczników i wykrojników
Standaryzacja w produkcji narzędzi i form wtryskowych
W dzisiejszych czasach, standaryzacja w całym łańcuchu wartości realizowanych w przedsiębiorstwie, odgrywa decydującą rolę w osiągnięciu sukcesu firmy. W tym artykule przedstawiamy Państwu korzyści ekonomiczne wynikające ze standaryzacji oraz możliwości jej wdrażania, szczególnie w dziedzinie budowy narzędzi i form.
Czytaj dalejArtykuły warsztatowe Elementy do zabudowy Obróbka Oprawy tłoczników i wykrojników
Produkty chemii technicznej
Znalezienie odpowiedniego produktu do czyszczenia, smarowania czy ochrony do konkretnego przypadku zastosowania, może być bardzo trudne i wiązać się z dużym nakładem czasu. Dzięki naszej ofercie produktów chemii technicznej mają Państwo dostęp do specjalnie dobranej gamy środków, z których od lat z powodzeniem korzysta wielu naszych klientów.
Czytaj dalejElementy do zabudowy Obróbka Płyty i płaskowniki
NE-Bloki do erodowania
Oferowane przez nas bloki do erodowania nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, mamy odpowiedni materiał do szerokiej gamy zastosowań.
Czytaj dalejElementy aktywne
Innowacyjne elementy znormalizowane do prowadzenia, pozycjonowania i obróbki taśmy.
Czytaj dalej